Publier vos produits
Lily™ 3208 chair

Lily™ 3208 chair

4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
Traduit par Google,
Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise Lily™ est connue pour sa coque en placage emblématique. La chaise est disponible dans un placage de noyer et une large gamme d'options de rembourrage, avec des pieds chromés. Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise empilable Lily™ est livrée avec une base chromée et une coque en noyer et une large gamme d'options de rembourrage.
Spécification
  • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Material: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Nominal Height: 83 cm / 32.6 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 49 cm / 19.2 " • Nominal Width: 62 cm / 24.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.3208
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsLily™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalNoyer
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products