Publier vos produits
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair
Little Giraffe™ 3211 Chair

    Little Giraffe™ 3211 Chair

    4.3 sur 5 étoiles4.3(27 Avis)
    Traduit par Google,
    La chaise de conférence Little Giraffe™ a été conçue par Arne Jacobsen en 1959. La chaise est entièrement recouverte de textile ou de cuir et est disponible avec un cadre à quatre pieds et une chaise pivotante. Toutes les bases peuvent être enduites de poudre noire. La chaise à quatre pieds est également disponible en chrome, tandis que la chaise pivotante est disponible en aluminium poli satiné. Les deux versions de chaise sont disponibles avec une housse amovible, à des fins de nettoyage.
    Spécification
    • • Category: Fully upholstered, height-adjustable (optional), swivel conference chair with wheels. • Finish: Fully upholstered swivel conference chair, available in satin polished aluminium or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. Height-adjustable option. • Material: Fully upholstered swivel conference chair, available in satin polished aluminium or powder coated black base as well as a wide range of upholstered options. Height-adjustable option. • Nominal Height: 85 - 96 cm / 33.4 - 43.7 " Seat Height: 43 - 54 cm / 16.9 - 21.2 " • Nominal Length: 61 cm / 24 " • Nominal Width: 64 cm / 25.1 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3211
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsLittle Giraffe™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)960
    • Largeur (mm)640
    • Profondeur (mm)610
    En rapport
    • Matériel principalCuir
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products