Publier vos produits
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    Traduit par Google,

    La Série 7™ revient dans une version entièrement rembourrée avec accoudoirs en bois, revisitant l'idée originale d'Arne Jacobsen d'associer un revêtement moelleux à un élément en bois au toucher agréable. Le résultat confère à la chaise une nouvelle dimension chaleureuse et une présence affirmée, tout en conservant sa silhouette emblématique. Disponible en version salle à manger et bureau, son design s'adapte aisément à différents environnements, offrant une interprétation plus riche en matériaux d'une forme classique.

    Spécification
    • Shell: Fully upholstered

      Armrest: Clear lacquered veneer

      Base: Standard options

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3217-FullUph-Wood
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsSeries 7™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)610
    • Profondeur (mm)520
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires