Publier vos produits
EGG™ Lounge chair

EGG™ Lounge chair

4.1 sur 5 étoiles4.1(87 Avis)
Traduit par Google,
La chaise Egg™ d'Arne Jacobsen est un chef-d'œuvre du design danois. Jacobsen a trouvé la forme parfaite pour la chaise en expérimentant du fil de fer et du plâtre dans son garage. Aujourd'hui, la chaise Egg est reconnue dans le monde entier comme l'un des triomphes de la carrière légendaire de Jacobsen et une icône du design scandinave.
Spécification
  • Features: Unique shape designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable seating, hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 104cm/ 42.1" Width: 86cm/ 33.9" Depth: 79-95cm/ 31.1-37.4" Seat height: 37cm/ 14.6" Warranty: standard 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.3316
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsEgg™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1070
  • Largeur (mm)860
  • Profondeur (mm)950
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products