Publier vos produits
Swan™ Lounge chair 3320

Swan™ Lounge chair 3320

4.6 sur 5 étoiles4.6(17 Avis)
Traduit par Google,
-La chaise longue Swan™ est entièrement rembourrée dans une large gamme de types de tissus et de cuirs. Le piètement étoile est en aluminium, monté sur un socle en acier poli satiné. La coque est en matière synthétique, rembourrée de mousse durcie à froid. -Icône du design par Arne Jacobsen, de 1958. La chaise longue Swan™ est entièrement recouverte d'une large gamme de types de tissus et de cuirs. Le piètement étoile est en aluminium, monté sur un socle en acier poli satiné. La coque est en matière synthétique, rembourrée de mousse durcie à froid.
Spécification
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4-star base. •Finish : Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Material :Fully upholstered lounge chair with a satin polished steel pedestal and an aluminium 4-star base. •Nominal Height : 77 cm / 30.3 " •Seat Height: 40 cm / 15.8 " •Nominal Length : 68 cm / 26.8 " •Nominal Width :74 cm / 29.1 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.3320
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsSwan™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)740
  • Profondeur (mm)680
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products