Publier vos produits
Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

Grand Prix™ Chair 4130-NotUph

5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
Traduit par Google,
Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise Grand Prix™ est connue pour sa coque en placage emblématique. La chaise est disponible dans une large gamme de couleurs et de surfaces de coque, avec des bases en métal chromé, enduit de poudre ou avec des pieds en bois. Icône du design par Arne Jacobsen. La chaise empilable Grand Prix™ est livrée avec une base en métal chromé ou enduit de poudre ou des pieds en bois, avec une soudure de placage naturel, de frêne coloré, laqué, avant rembourré et rembourré.
Spécification
  • • Category: 4 legged wooden chair. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered with wooden legs. • Nominal Height: 83 cm / 32.7 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 51 cm / 20.1 " • Nominal Width: 50 cm / 19.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.4130-NotUph
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsGrand Prix™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)830
  • Largeur (mm)500
  • Profondeur (mm)510
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires