Publier vos produits
China Chair™ 4283

China Chair™ 4283

4.9 sur 5 étoiles4.9(11 Avis)
Traduit par Google,
La China Chair™ a été conçue par Hans J. Wegner en 1944 et est une véritable icône du design danois. La China Chair™ est disponible en deux types de bois massif : Cerisier naturel et frêne de couleur noire. La chaise a un coussin de siège, recouvert de cuir et disponible en différents types de cuir.
Spécification
  • Features: Solid wood, elegant leather cushions. A truely beautiful, art piece, a bit more than a chair. Finish: Natural cherry or black coloured ash. Material: Solid cherry. Solid ash, black coloured. Meassurements: Height: 82cm/ 32.3" Width: 55cm/ 21.7" Depth: 55 cm/ 21.7" Seat height: 45cm/ 17.7" Armrest height: 68cm/ 26.8" Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.4283
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsChina Chair
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)820
  • Largeur (mm)550
  • Profondeur (mm)550
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products