Publier vos produits
Candleholder Large

Candleholder Large

3.0 sur 5 étoiles3.0(17 Avis)
Traduit par Google,
Une nouvelle interprétation du bougeoir de chambre classique, ce design forme un affichage de lumière et de chaleur avec du laiton doré et une qualité sculpturale. Simplement élégant et beau seul, ou disposé en groupe.
Spécification
  • Finish: solid brass, clear lacquer Material: Solid brass Meassurments: Height: 20 cm/ 7.9" Width: 16 cm/ 6.3" Warranty: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840090
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)200
  • Largeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products