Publier vos produits
Dot™ Stool

Dot™ Stool

Traduit par Google,
De beaux sièges simples d'Arne Jacobsen qui peuvent être utilisés comme sièges de base ou d'appoint au bureau ou à la maison. Moderne et minimal, mais sophistiqué, ce design a été utilisé par Jacobsen dans de multiples projets importants.
Spécification
  • Features: Easy extra seating, stackable. Finish: leather seat, powder coated base or chrome base Material: leather, powder coated or chrome steel base Nominal Height: 46 cm/ 18.1" Nominal Width: Diameter: 34 cm/ 13.4" Warranty: standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840105
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsDot™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)340
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products