Publier vos produits
High Dot™ Stool

High Dot™ Stool

Traduit par Google,
De belles assises simples et hautes pour les comptoirs, les bars ou les tables de bureau hautes. Moderne et minimaliste, mais finalement sophistiqué. Ce design d'Arne Jacobsen est intemporel et pratique.
Spécification
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: leather, powder coated base or chrome base • Material: leather, powder coated base or chrome base • Name: Dot™ • Nominal Height: 65 cm/ 25.6" • Nominal Width: Diameter: 44 cm/ 17.3" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840106
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsDot™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-05
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)650
  • Largeur (mm)440
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products