Publier vos produits
Tray table large

Tray table large

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Créée à l'origine pour le personnel de Fritz Hansen en 1958, cette table d'appoint double et table à plateau pliante a rapidement reçu des compliments pour sa forme organique et ses pieds légers et fuselés. La table a été mise en production à la demande générale des amis et de la famille de la maison.
Spécification
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Black lacquered oak • Name: Tray table large • Nominal HeightP: 39 cm/ 15.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 60 cm/ 23.6" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840122
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsTray Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enLettonie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products