Publier vos produits
Ikebana vase

Ikebana vase

2.8 sur 5 étoiles2.8(46 Avis)
Traduit par Google,
Les vases Ikebana sont conçus dans l'esprit de la tradition japonaise de l'ikebana et du désir de beauté. Le vase est conçu pour honorer chaque fleur qui y est placée, de la tige à la couronne.
Spécification
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Material: Handmade glass, brass plated stainless steel, lacquered • Name: Ikebana vase • Nominal Height: 15.5 cm/ 6.1" • Nominal Width: Diameter 24 cm/ 9.4" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840140
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)155
  • Largeur (mm)240
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products