Publier vos produits
Ikeru low vase

Ikeru low vase

3.4 sur 5 étoiles3.4(14 Avis)
Traduit par Google,
Les dessins sont transparents et directs dans leur intention d'honorer chaque fleur qui y est placée. La tâche d'arrangement floral est ralentie et simplifiée, pour une appréciation profonde et une présence d'esprit. La nature est au cœur de cette conception.
Spécification
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Aluminum base, forest green glass • Material: Aluminum base, forest green glass • Name: Ikeru high vase • Nominal Height: 13.1 cm/ 5.1" • Nominal Width: Diameter 19 cm/ 7.5" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840144
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)131
  • Largeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products