Publier vos produits
Pouf large

Pouf large

3.7 sur 5 étoiles3.7(7 Avis)
Traduit par Google,
Le pouf invite la nature avec un design qui rappelle les marches naturellement arrondies et les doux murmures des ruisseaux. À la fois fonctionnels et décoratifs, ils ajoutent un élément sculptural à la vie quotidienne et se transforment facilement en sièges d'appoint lors d'occasions festives.
Spécification
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Pouf large • Nominal Height: 29 cm/ 11.4" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: Diameter 60 cm/ 23.6" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840170
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)290
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalLaine
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products