Publier vos produits
Slide

Slide

4.5 sur 5 étoiles4.5(20 Avis)
Traduit par Google,
Slide équilibre délicatement une petite fonction de stockage avec une beauté sculpturale, incorporant plusieurs matériaux simples comme le verre fumé, le béton coulé à la main, le liège et le bois de frêne. Slide est né d'une collaboration entre Central St. Martens et Fritz Hansen, lorsque Christian Andresen, responsable du design chez Fritz Hansen, a encadré Nakamura.
Spécifications techniques
  • Réference unique.840220
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)298
  • Largeur (mm)440
  • Profondeur (mm)143
En rapport
  • Matériel principalBéton
  • Matériel secondaireBois
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires