Publier vos produits
Louise Candleholder

Louise Candleholder

Traduit par Google,
Des bougeoirs petits mais significatifs portent le nom du très apprécié Louisiana Museum of Modern Art, juste au nord de Copenhague. Fabriqués à l'origine en aluminium, les bougeoirs sont désormais fabriqués en acier inoxydable massif et plaqué argent. Utiliser seul ou empiler pour la hauteur. Les motifs s'adaptent aux bougies ou bougies chauffe-plat standard et se patineront à l'usage. Cependant, ils peuvent être polis pour un éclat renouvelé.
Spécification
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: mirror-polished solid stainless steel with a silver-plated surface • Name: Louise candleholder • Nominal Height: 2.1 cm/ 0.8" • Nominal Width: Diameter 6.9 cm/ 2.7" • Warranty Description: Standard: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840260
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)21
  • Largeur (mm)69
En rapport
  • Matériel principalArgent
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products