Publier vos produits
Moon eye vase

Moon eye vase

4.1 sur 5 étoiles4.1(14 Avis)
Traduit par Google,
Inspiré par les symboles emblématiques du croissant de lune et des yeux et fait à la main avec le plus grand soin. Chaque vase diffère légèrement en hauteur, épaisseur et teinte. Placez les vases ensemble ou séparément selon vos préférences.
Spécification
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Smoked and clear glass • Name: Moon eye vase • Nominal Height: 23 cm/ 9.1" and 16 cm/ 6.3" • Nominal Length: N/A • Nominal Width: 16 cm/ 6.3" and 13.5 cm/ 6.3" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840270
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)230
  • Largeur (mm)160
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires