Publier vos produits
Mirror Round

Mirror Round

4.8 sur 5 étoiles4.8(8 Avis)
Traduit par Google,
Fabriqué à la main à partir d'aquarelles peintes, un miroir imprimé par Studio Roso se distingue comme une œuvre d'art à part entière. Le processus de conception garantit qu'il n'y a pas deux miroirs identiques. Chaque plaque d'acier ronde est magnifique et produit un beau reflet unique de la lumière. Le miroir est composé de verre réfléchissant, de couleurs imprimées avec des couleurs ECO et d'un cadre en MDF laqué.
Spécification
  • • Asset Type: fixed • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Leather, natural • Material: Printed reflecting glass • Name: Mirror round • Nominal Width: Diameter 76 cm/ 29.9" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840320
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-21
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)760
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products