Publier vos produits
Coat Tree™ Wall mounted

Coat Tree™ Wall mounted

3.4 sur 5 étoiles3.4(5 Avis)
Traduit par Google,
L'édition murale Coat Tree™ est disponible en éditions à revêtement en poudre en gris clair avec des boutons gris et en bleu foncé avec des boutons noirs.
Spécification
  • Features: Wall-mounted coat tree. Room for both coats and bags. Finish: Light grey, dark blue. Material: powder coated steel, black plastic knobs. Meassurements: Height: 104cm/ 40.2" Width; 46cm/ 18.1" Warranty: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840330-840331
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1040
  • Largeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires