Publier vos produits
Buckets

Buckets

4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
Traduit par Google,
Inspirée des conceptions de grands objets d'extérieur en acier, cette série de récipients à échelle réduite est conçue pour garder les outils d'écriture bien rangés. Le plateau peut être utilisé seul pour garder les clés, trombones ou autres petits objets de bureau à portée de main, toujours au même endroit.
Spécification
  • Features: 3 bucket-shaped containers for storage. The tray can be used as base for the buckets or stand-alone for e.g. keys. Finish: Solid steambent wood and preassure molded veneer, clear lacquered. Material: Harness leather Meassurements: Height: 12 cm/ 4.7" Length; 32 cm/ 12.6" Warranty: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840340
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)120
  • Largeur (mm)105
  • Profondeur (mm)300
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enTurquie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires