Publier vos produits
Rug Balance

Rug Balance

3.7 sur 5 étoiles3.7(24 Avis)
Traduit par Google,
Les tapis faits à la main ajoutent de la couleur et de la beauté au niveau du sol. Différentes hauteurs de touffetage dans chaque motif rendent chaque tapis subtilement tridimensionnel et tactiquement intéressant sous le pied.
Spécification
  • • Asset Type: movable • Category: Accessories • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Material: Wool, linen, leather piping • Name: Rug balance • Nominal Height: N/A • Nominal Length: 103 cm/ 40.5" • Nominal Width: 130 cm/ 51,1" • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.840401
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-21
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1300
  • Profondeur (mm)1030
En rapport
  • Matériel principalLaine
  • Matériel secondaireCuir
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enInde
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Décoration d'intérieur
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires