Publier vos produits
Coat Tree™

Coat Tree™

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Le Coat Tree™ est disponible en version autoportante et murale. Le Coat Tree™, qui est la variante au sol, est disponible en chrome avec des boutons noirs.
Spécification
  • Features: Stand-alone coat tree. Room for both coats and bags. Finish: chrome, black plastic knobs. Material: steel tubes, chromed. Meassurements: Height: 193cm/ 76" Width; 65cm/ 25.6" Warranty: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.9999
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsInterior Decoration
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-20
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1930
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)650
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products