Publier vos produits
Alphabet Sofa™ Series PL210-3
Alphabet Sofa™ Series PL210-3
Alphabet Sofa™ Series PL210-3

    Alphabet Sofa™ Series PL210-3

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Série de canapés de Piero Lissoni. Entièrement rembourré, disponible dans une large gamme d'options de rembourrage.
    Spécification
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material. Meassurements: Height: 70cm / 28" Width: 210cm/ 82.7" Depth: 120cm/ 47.2" Seat height: 40cm/ 16"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Alphabet-Sofa-Series-PL210-3
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsAlphabet Sofa™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)700
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireMousse expensée
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie