Publier vos produits
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair

    VIA57™ BI01 Lounge chair

    4.4 sur 5 étoiles4.4(24 Avis)
    Traduit par Google,
    -La chaise longue VIA57™ est entièrement rembourrée dans une gamme de tissus. La base en bois est en chêne massif avec une finition laquée claire, montée avec des patins en plastique. -La chaise longue VIA57™ a été conçue pour le bâtiment Via 57 à New York, par Bjarke Ingels en collaboration avec KiBiSi en 2016. La chaise est entièrement rembourrée dans une gamme de tissus. La base en bois est en chêne massif avec une finition laquée claire, montée avec des patins en plastique.
    Spécification
    • •Category :Lounge chair •Finish :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Material :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Nominal Height : 78 cm / 30.7 " •Seat Height: 42 cm / 16.4 " •Nominal Length : 91 cm / 35.8 " •Nominal Width :98 cm / 38.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BI01
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsVIA57™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)980
    • Profondeur (mm)910
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products