Publier vos produits
Cutter Mirror

Cutter Mirror

Traduit par Google,
La série Cutter du designer danois contemporain Niels Hvass est minimaliste, fonctionnelle et idéale pour les couloirs. La collection contient une gamme de pièces distinctives qui allient beauté et solutions pratiques pour les besoins quotidiens. Un miroir simple et contemporain conçu pour le couloir ou la chambre. Un cadre minimaliste composé de quatre supports en bois exprime les caractéristiques distinctives de la série Cutter.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cutter-Mirror
  • Famille de produitsIndoor Storage & Shelving
  • Groupe de produitsCutter
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)110
  • Largeur (mm)6
  • Profondeur (mm)50
En rapport
  • Matériel principalBois de teck
  • Matériel secondaireChêne
  • Conçu enDanemark
  • Poids net (Kg)6.65
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Produits similaires