Publier vos produits
Analog™ Table JH63

Analog™ Table JH63

4.9 sur 5 étoiles4.9(10 Avis)
Traduit par Google,
Analog™ célèbre la manière authentique de se connecter avec les gens autour d'une table en nous rapprochant. La forme de la table fonctionne à la fois comme table de salle à manger ou de salle de réunion, invitant au dialogue et à la convivialité.
Spécification
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3” Length:185cm/ 72.8” Width:105 cm / 41.3” Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.JH63
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsAnalog™ Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1050
  • Profondeur (mm)1850
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires

4.6 sur 5 étoiles 4.6 (42)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (22)
3.9 sur 5 étoiles 3.9 (36)
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit