Publier vos produits
PK22™ PK22 Lounge chair

PK22™ PK22 Lounge chair

4.8 sur 5 étoiles4.8(9 Avis)
Traduit par Google,
La chaise longue discrète et élégante PK22™ incarne le travail de Poul Kjærholm et sa recherche de la forme typographique idéale et de la dimension industrielle, qui a toujours été présente dans son travail. Le profil de la structure en acier provient de son projet de fin d'études, la chaise « Element » (PK25™), de l'École des arts appliqués de Copenhague. La chaise longue PK22™ est fabriquée en acier à ressort et est livrée avec trois options de siège ; cuir, osier et textile en toile.
Spécification
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Finish: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Material: The PK22™ lounge chair is available in wicker, canvas, suede leather as well as in a limited range of standard leather types. The base is made of satin brushed stainless spring steel. • Nominal Height: 71 cm / 28 " Seat Height: 35 cm / 13.8 " • Nominal Length: 63 cm / 24.8" • Nominal Width: 63 cm / 24.8" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK22
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPK22™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)710
  • Largeur (mm)630
  • Profondeur (mm)630
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires