Publier vos produits
PK9™ PK9 Chair

PK9™ PK9 Chair

Traduit par Google,
La PK9™ est une chaise d'appoint également connue sous le nom de « chaise tulipe » en raison de sa forme unique. La forme est caractérisée par les trois pièces en acier inoxydable satiné qui agissent comme une colonne, comme pieds et supports de l'élément d'assise en cuir. L'inspiration pour la forme était une empreinte de sable du derrière de la femme du designer Poul Kjærholm sur la plage. Plus tard, pendant le processus de conception, Hanne Kjærholm s'est assise dans des boîtes d'argile pour trouver la solution la plus optimale et la plus confortable.
Spécification
  • PK9™ is made of a inner shell in nylon. The shell is covered with leather, which is glued onto the back while being loose on the front to enhance the comfort. The 3-legged base is made of satin brushed stainless spring steel.The PK9™ chair is available with upholstery in the following selection of leather types: Classic, Rustic, Natural, White, Optical white, Elegance and Sense.Dimensions
    Height: 77 cm
    Width: 58 cm
    Depth: 58 cm
    Weight: 9 kg

    Height: 30.3 inch
    Width: 22.8 inch
    Depth: 22.8 inch
    Weight: 19.84 lb

    General Stackable:No
    WARRANTY: A five-year warranty against manufacturing defects in standard products (materials and workmanship). Wear, tear and damage to the product are not covered under this warranty. Claims from end users under the guarantee must be submitted to the vendor from whom the product was purchased. All measurements are indicative.  
Spécifications techniques
  • Réference unique.PK9
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPK9™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)580
En rapport
  • Matériel principalCuir
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires