Publier vos produits
Pot™ 3318 lounge chair

Pot™ 3318 lounge chair

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,
La chaise longue Pot™ 3318 Textile est entièrement rembourrée dans une large gamme de tissus et de types de cuir. La base se compose de 4 pieds en acier peint par poudrage Brown Bronze ou chromé. Le textile Pot™ 3318 a été conçu par Arne Jacobsen en 1959. La chaise longue Pot™ 3318 est entièrement rembourrée dans une large gamme de tissus et de types de cuir. La base se compose de 4 pieds en acier peint par poudrage Brown Bronze ou chromé.
Spécification
  • • Category: Lounge chair with 4 legs • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Finish: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Material: Fully upholstered lounge chair with four legs in either Brown Bronze powder coat or chrome, a wide range of upholstery options available. • Name: Pot™ 3318 Textile • Nominal Height: 70 cm / 27.5 " Seat Height: 42,7 cm / 16.8 " • Nominal Length: 60 cm / 23.6 " • Nominal Width: 75,5 cm / 29.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Pot-3318-Textile
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsPot™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)755
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie