Publier vos produits
Ro™ Lounge Chair JH2

Ro™ Lounge Chair JH2

4.6 sur 5 étoiles4.6(17 Avis)
Traduit par Google,
La chaise longue Ro™ a été conçue par Jaime Hayon en 2017. Ro™ est entièrement rembourré dans une large gamme de tissus. Tissu simple ou mélange de 2 tissus; un tissu pour la coque et un pour les coussins. Le piètement est composé de 4 pieds en aluminium brossé et est également disponible avec un piètement en bois de chêne massif laqué incolore.
Spécification
  • •Category : Fully upholstered lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish. •Material :Fully upholstered high-back lounge chair with 4 solid oak legs with a clear laqcuered finish.s, a wide range of upholstery options available. •Nominal Height : 113 cm / 44.5 " •Seat height: 43 cm / 17 " •Nominal Length : 97 cm / 38.2 " •Nominal Width : 80 cm / 31.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ro-JH2
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsRo™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1130
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)970
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires