Publier vos produits
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair
Let™ Lounge chair

    Let™ Lounge chair

    4.6 sur 5 étoiles4.6(21 Avis)
    Traduit par Google,
    La chaise longue Let™ est entièrement recouverte de textile ou de cuir. Disponible avec des pieds en acier peint par poudrage, en chrome classique ou en bois de chêne laqué, de frêne laqué et de frêne teinté noir. Conçu par Sebastian Herkner, en 2020.
    Spécification
    • The Let™ lounge chair is fully upholstered in textile or leather. Available with powder coated steel, classic chrome, or wooden legs in lacquered oak, lacquered ash, and black coloured ash.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SH210
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsLet™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)565
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalTapisserie
    • Matériel secondaireAcier laqué époxy
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires