Silhuet™ Pendant

Silhuet™ Pendant

Traduit par Google,
La belle suspension Silhuet se caractérise par des lignes douces - presque hynotisantes - et un laiton chaud. Fritz Hansen a réédité le design Silhuet pour célébrer le 100e anniversaire du designer danois Jo Hammergorg. En hommage, la signature de Hammerborg et une étiquette de 100 ans sont inscrites à l'intérieur de chaque pendentif.
Spécification
  • • Battery Supply: N
    • Battery Type: N/A
    • Voltage : 230
    • Frequency: 50hz
    • Enclosure Rating: IP20
    • Category: Lighting
    • Colour: brushed brass, polished brass
    • Duration Unit: N/A
    • Expected Life: N/A
    • Features: textile cord, 3 m
    • Finish: brushed brass, polished brass
    • Material: brass
    • Name: Silhuet™
    • Nominal Height: 32.8 cm
    • Nominal Length: 29.5 cm
    • Warranty Description: Standard: 2 years
    • Warranty Duration Labour: N/A
    • Warranty Duration Parts: N/A
    • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Silhuet
  • Famille de produitsLighting
  • Groupe de produitsPendants
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)328
  • Profondeur (mm)295
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 1.4JV5
  • Description de l'Uniclass 1.4General lighting
  • Code Uniclass 2.0EE-70-50-80
  • Description de l'Uniclass 2.0Building Lighting
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord