Publier vos produits
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table
AJ Trolley Side table

    AJ Trolley Side table

    Traduit par Google,
    Une conception de table d'appoint mobile avec une touche architecturale sophistiquée. Arne Jacobsen a conçu à l'origine cet élégant chariot pour son thé. Il a maintenant été relancé à partir des archives de Fritz Hansen pour servir de chariot de bar, de chariot de service ou de table d'appoint. Il s'agit d'une conception vraiment polyvalente et étagée.
    Spécification
    • The AJ Trolley is a small table with triangular table tops available in black coloured ash. The frame is made of brushed stainless steel and comes with the iconic castors with a metal housing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.aj-trolley
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsSmall tables, side tables
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)547
    • Largeur (mm)590
    • Profondeur (mm)670
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires