Publier vos produits
Analog JH43A
Analog JH43A
Analog JH43A
Analog JH43A

    Analog JH43A

    Traduit par Google,

    Analog™ n'est ni un carré, ni un cercle, ni un ovale. Au lieu de cela, le designer Jaime Hayon fusionne le meilleur de ces trois formes pour créer une forme entièrement nouvelle et organique. Le résultat est une belle plateforme pour partager des repas, un café et des conversations.

    La table d'appoint expressive s'adapte sans effort aux objectifs des événements formels aux réunions informelles grâce à son élégance contemporaine et sa touche artistique

    Spécification
    • About the designer

      Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs. From decorative items such as vases and candleholders to spatial defining sofas, tables and chairs, Hayon pieces create unique and joyful atmospheres.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Analog-JH43A
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsAnalog™ Table
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)430
    • Largeur (mm)620
    • Profondeur (mm)475
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products