Publier vos produits
Atlantis 330 Square
Atlantis 330 Square

    Atlantis 330 Square

    Traduit par Google,

    Créez une ombre fraîche avec le parasol Atlantis et détendez-vous en dînant en plein air sous le soleil d'été. Le textile est renforcé de cuir pour plus de solidité, tandis que le pied du mât en bois est renforcé de métal pour le protéger de l'usure et des rayures. Les fixations métalliques supérieures et les protections du pied sont en aluminium pour une finition plus exclusive. Le bois est laqué et fabriqué à 100 % en bois de kapur d'Indonésie certifié FSC. Un système à double poulie facilite le pliage du parasol. Protection UV : UPF50+, l'indice de protection solaire maximal pour les textiles.


    Spécification
    • Find the Atlantis Umbrella 330 in white, dark blue stripes or golden yellow stripes.

      Fits Capri Umbrella Foot 50kg.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.atlantis-330-square
    • Famille de produitsOutdoor Umbrellas
    • Groupe de produitsAtlantis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3300
    • Largeur (mm)3300
    • Profondeur (mm)48
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)17.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products