Publier vos produits
Drachmann Table Round

Drachmann Table Round

Traduit par Google,
La série signature Drachmann s'inspire du magnifique jardin du poète et peintre romantique danois Holger Drachmann. Un équilibre judicieux entre nostalgie nordique et simplicité moderne est à la base de sa popularité durable. Conçue en collaboration avec le designer danois Mogens Holmriis, la forme équilibrée de la table Drachmann associe la nostalgie nordique à la simplicité moderne. La table ronde aux dimensions soignées peut accueillir confortablement quatre personnes. Fabriqué en teck 100% certifié FSC.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Drachmann-Table-Round
  • Famille de produitsOutdoor Tables
  • Groupe de produitsDrachmann
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)72
  • Profondeur (mm)126
En rapport
  • Matériel principalBois de teck
  • Conçu enDanemark
  • Poids net (Kg)45
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

Produits similaires