Publier vos produits
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21

    Essay™ Table CM21

    4.7 sur 5 étoiles4.7(26 Avis)
    Traduit par Google,
    Essay™ est une série exclusive de tables en bois massif, créée par la designer danoise Cecilie Manz. La table se compose de trois éléments - un plateau et deux bases - conçus dans une forme simple et naturelle. Avec son look élégant et sa fonctionnalité flexible, la table est le point de rassemblement idéal dans les espaces contemporains.
    Spécification
    • Features: Beautifully shaped base with "floating" solid oak table top. Table can extended by adding the laminate extension leaf in one or both ends. Finish: Solid, white pigmented or natural oak, laminate (extension leaf) Material: Solid oak with recessed black powder coated steel profile for strengthening. Base: Solid oak with protective glides in black PA and distance piece in black lacquered MDF Warranty, Table top + base: Standard 5 years. Warranty, extension leaf: Standard 2 years.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Essay-CM21
    • Famille de produitsTables
    • Groupe de produitsEssay™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)72
    • Largeur (mm)218
    • Profondeur (mm)950
    En rapport
    • Matériel principalChêne
    • Matériel secondaireChêne
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)64.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
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
    Produits similaires