Publier vos produits
FH3605 without drawer

FH3605 without drawer

Traduit par Google,
Conçu par Arne Jacobsen en 1955 et produit par Fritz Hansen, le bureau FH3605™ crée un espace de travail informel mais exclusif grâce à sa forme étudiée et ses détails pratiques. Le design réédité est disponible en deux options de dessus de table et de base : placage de noyer ou frêne coloré noir, avec pieds en acier chromé ou en acier enduit de poudre noire. Un tiroir à documents en option en bois massif est assorti aux matériaux du plateau, vous permettant de personnaliser le design en conséquence.
Spécification
  • Features: Mix and match (tabletop and base). With or without drawer. Drawer can be placed in both sides. Particularly designed for the Arne Jacobsen stacking chairs. Standard heights: 72cm and 74 cm.

    Finish: Clear lacquered walnut or black coloured ash. Base: Chromed stelel or black powder coated steel.

    Material: Veneered MDF. Solid ash or walnut edgeband. Steel.

    Warranty: Standard 5 years.

Spécifications techniques
  • Réference unique.FH3605
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsFH3605™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-09-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)72
  • Largeur (mm)152
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enLettonie
  • Poids net (Kg)27
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau