Publier vos produits
Join™ FH41 Table

Join™ FH41 Table

5.0 sur 5 étoiles5.0(10 Avis)
Traduit par Google,
La série de tables basses Join™ se décline en 3 formes. Le plateau de la table est en bois massif en 2 finitions : Chêne laqué clair et chêne teinté noir. La base se compose de quatre pieds en acier enduit de poudre noire. La table basse Join™ de Fritz Hansen a été lancée en 2014. La table est disponible dans des formes ovales et rondes avec un plateau en chêne massif et des pieds en acier enduit de poudre noire.
Spécification
  • • Category: Coffee table, circular table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 37 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 37 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.FH41
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsJoin™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)370
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
Produits similaires