Publier vos produits
Fri™ JH4 Lounge Chair

Fri™ JH4 Lounge Chair

4.6 sur 5 étoiles4.6(7 Avis)
Traduit par Google,
Le fauteuil Fri™ ajoute une expression saisissante et sophistiquée à n'importe quel intérieur. Conçue par le designer espagnol Jaime Hayon, la chaise a une forme douce et sculptée qui est aussi agréable pour le corps que pour les yeux.
Spécification
  • Features: The back cushion has double slices of soft foam with lumbar support support to increase durability and comfort. Nylon glides under ligs, suitable for majority of floors. Stable and firm chair. Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum. Material: Shell: hard polyurethane foam with glass fibre re-enforcement of edges. Cushion: moulded polyurethane foam. Base: satin brushed aluminum. Meassurements: Height: 90,5cm/ 35.6" Width: 80cm/ 31.5" Depth: 88cm/ 34.6" Seat height: 43cm/ 17" Warranty: standard 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.Fri-JH4
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsFri™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)905
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)880
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products