Publier vos produits
Grand Prix™
Grand Prix™
Grand Prix™
Grand Prix™

    Grand Prix™

    Traduit par Google,
    La chaise Grand Prix™ est une chaise au bord graphique. Elle a été présentée lors de l'exposition du printemps des designers au Musée danois d'art et de design en 1957. Plus tard cette année-là, la chaise a été exposée à la Triennale de Milan où elle a reçu le Grand Prix, la plus belle distinction de l'exposition.
    Spécification
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Arne Jacobsen, 1957 ABOUT THE DESIGNER The collaboration between Arne Jacobsen and Fritz Hansen dates back to 1934. It was not until 1952 however that the team got its breakthrough with the Ant™. It was succeeded by Series 7™ in 1955, thereby enabling both Jacobsen and Fritz Hansen to write their names into furniture history. FEATURES • Linking device (3130) • Felt glides (3130, 3138, 3139, 4130) • Transport dolly: Small for 5 chairs (3130) • Chair rack (3130) • Large underside cover for improved stacking of upholstered chairs
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Grand-Prix
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsGrand Prix™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products