Publier vos produits
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged

    High Dot™ Counter 4-legged

    Traduit par Google,
    Le tabouret Dot™ polyvalent et minimaliste est désormais disponible en deux nouvelles versions à quatre pieds : le tabouret de comptoir High Dot™ et le tabouret de bar High Dot™ avec deux variantes de siège supplémentaires en placage de noyer et en placage de couleur noire. La famille de tabourets Dot™ est élargie avec deux versions à quatre pieds pour une stabilité et des possibilités de conception améliorées. Le comptoir High Dot™ et les tabourets de bar High Dot™ sont également dotés de deux nouvelles options de sièges pour toutes les variantes Dot™ : placage noyer et placage de couleur noire, tous deux associés à une base chromée. Conçu en 1954 en collaboration avec Fritz Hansen, le design minimaliste et élégant d'Arne Jacobsen a fait de Dot™ un choix toujours populaire pour sa polyvalence, sa praticité et sa beauté simple. USP • Les bases à quatre pieds assurent une stabilité accrue, tandis que les nouvelles options de sièges élargissent la collection pour couvrir tous les besoins d'utilisation. • Subtile et délicat, mais solide et fonctionnel, le Dot peut être ajouté aux bars et comptoirs des espaces résidentiels et commerciaux. • Le design discret du siège Dot's fait des versions à quatre pieds pour bar et comptoirs un excellent ajout à tout intérieur. • Le Dot™ peut être ajouté à des intérieurs définis par des formes distinctes sans prendre la scène.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.High-Dot-Counter
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsDot™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)37.3
    • Profondeur (mm)37.4
    En rapport
    • Matériel principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Matériel secondaireCuir
    • Conçu enDanemark
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Produits similaires