Publier vos produits
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
Traduit par Google,
Les repose-pieds Fri™ et Ro™ adaptent le design des chaises - ouvert, doux et simple en soi. Il s'avère à la fois approprié comme repose-pieds pour le Ro™ et le Fri™ et comme siège supplémentaire près de la table basse.
Spécification
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.JH12_JH15
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsFri™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)580
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireChêne
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products