Publier vos produits
Analog™ Table JH43

Analog™ Table JH43

Traduit par Google,
Analog™ célèbre la manière authentique de se connecter avec les gens autour d'une table en nous rapprochant. La forme de la table fonctionne à la fois comme table de salle à manger ou de salle de réunion, invitant au dialogue et à la convivialité.
Spécification
  • Features: Unique form. Legs are shaped and positioned with comfortness for all sitting around the table. Rounded shapes gives the table a soft look. Finish: Legs: oak, walnut. Table top: oak or walnut veneer, white laminate. Fittings: white or black. Material: Solid wood legs, veneer or laminate table top. Fittings in powder coated aluminum. Meassurements: Height:72cm/ 28.3" Length:130cm/51.2" Width:105cm/41.3" Seat height 40cm/ 16" Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.JH43
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsAnalog™ Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)720
  • Largeur (mm)1050
  • Profondeur (mm)1300
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products