Publier vos produits
LUNE™ JH510 Sofa

LUNE™ JH510 Sofa

3.8 sur 5 étoiles3.8(19 Avis)
Traduit par Google,
-Lune™ est un canapé modulable qui se décline en 8 configurations standards, composées de 6 modules différents, également personnalisables. Lune est entièrement rembourrée dans une variété de tissus et de types de cuir. La base est disponible en aluminium brossé, chêne ou chêne teinté noir. Lune a été conçu par Jaime Hayon en 2017. -Canapé d'angle 5 places, entièrement rembourré, avec dossier et accoudoirs fixes. Disponible dans une soudure de tissus et d'options de couleur.
Spécification
  • •Category : Sofa series •Features : Sofa series by Jaime Hayon. Fully upholstered seat, back and armrests, available in a wide range of upholstery options. •Finish : Fully upholstered seat, back and armrest in a wide range of colours and fabric options. •Material : Cushions made of four layers of materials: A layer of support webbing at the bottom, the cushion foam in the middle and a layer of feathers made of duck and goose on top of it, all covered by the upholstered fabric. When seated, one feels the comfort and softness of the material instantly, as the cushions shape with the body seated on it. This characteristic of comfort will cause the cushions to remain shaped when getting up from the sofa. •Nominal Height : 81 cm / 32 " •Seat Height: 40,5 cm / 15.9 " •Nominal Length : 93,5 cm / 36.8 " ; 243 cm / 95.6 " •Nominal Width : 242,5 cm / 35.4 " •Environmental Product Declaration : EN 16139 Strength, durability, stability and safety, Non domestic seating level 2; EN 1728 Strength and durability; EN 1022 Stability. •Warranty Description : Standard warranty: 5 years (Fabric, legs & cushions) •Warranty Duration Parts : Product warranty of shell: 10 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years (Fabric, legs & cushions)
Spécifications techniques
  • Réference unique.JH510
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsLune™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-29
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)2425
  • Profondeur (mm)2430
En rapport
  • Matériel principalTapisserie
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products