Publier vos produits
KS13 - Little Friend™

KS13 - Little Friend™

Traduit par Google,
La série de tables Little Friend™ de Kasper Salto offre des solutions flexibles, multifonctions et portables aux défis du travail et de la vie minimalistes modernes. Il est parfait pour un ordinateur portable ainsi que pour le café du matin.
Spécification
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2005 & 2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior.
Spécifications techniques
  • Réference unique.KS13-Little-Friend
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsLittle Friend™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)73
  • Largeur (mm)51
  • Profondeur (mm)37.4
En rapport
  • Matériel principalVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)3.6
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products