Publier vos produits
Messina 210
Messina 210
Messina 210

    Messina 210

    Traduit par Google,

    Restez au frais à l'ombre du parasol Messina et profitez pleinement de vos espaces extérieurs. Fabriqué en bois de kapur indonésien laqué durable, certifié FSC à 100 %, et doté d'un design épuré, Messina vous protégera du soleil et vous protégera des chaudes journées d'été pendant de nombreuses années. Le textile est très résistant et traité pour résister à l'eau et à la saleté. Protection UV : UPF50+, l'indice de protection solaire maximal pour un textile.


    Spécification
    • The Messina Umbrella Ø210 comes in white. A double pulley system makes it easy to open the umbrella. 

      Fits Capri Umbrella Foot 30kg.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.messina-210
    • Famille de produitsOutdoor Umbrellas
    • Groupe de produitsMessina
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-08-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2200
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)38
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products