Publier vos produits
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231

    Monolit CM230/CM231

    Traduit par Google,

    Les chaises de salle à manger et de salon Monolit™ rehaussent les occasions intimes de dîner long et offrent une assise relaxante dans les salons contemporains. La forme distincte de la chaise se démarque tout en enveloppant doucement la personne assise et offre un espace privé pour les objets personnels en dessous. Personnalisez-la avec des couleurs sur mesure dans un ou deux textiles.

    Les fauteuils de salon Monolit offrent aux hôtes un siège reposant et gracieux dans les salons contemporains. Un élégant passepoil en cuir souligne la silhouette élancée du fauteuil et rehausse les occasions mémorables avec une sophistication discrète.

    Spécification
    • About the designer

      With two artist parents, Cecilie Manz encountered the world of design in early childhood in their workshop. Her own career began in 1997 with an academic education from The Royal Danish Academy of Fine Arts. Following a semester abroad at the University of Art and Design in Helsinki, Manz started her own company, which has been the focus of her work ever since.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Monolit-CM230-CM231
    • Famille de produitsSeating
    • Groupe de produitsMonolit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)710
    • Largeur (mm)910
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Conçu enDanemark
    • Poids net (Kg)10
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Fauteuils
    • Classification IFCMobilier
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 00 00
    • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    Produits similaires