Publier vos produits
Stub Table

Stub Table

4.1 sur 5 étoiles4.1(30 Avis)
Traduit par Google,
Une élégante table d'appoint de l'architecte danoise Mette Schelde intègre harmonieusement le bois et le verre. Le bois et le verre fusionnent en douceur dans cette conception de table unique. Inspiré des paysages de souches de bois, Stub (qui signifie « souche » en danois) a un cercle de verre transparent qui flotte autour de la base sans vis ni fixations visibles.
Spécification
  • The table comes in three different finishes: Lacquered oak, lacquered ash or black coloured ash. The integrated, tempered glass tabletop is cut at a 45-degree angle for a smooth transition from glass to wood on the tabletop. No visible screws or mounting.
Spécifications techniques
  • Réference unique.MS11
  • Famille de produitsTables
  • Groupe de produitsStub Table
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-10-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)445
  • Largeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireVerre
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products