Publier vos produits
N01™ N01 Chair

N01™ N01 Chair

4.5 sur 5 étoiles4.5(15 Avis)
Traduit par Google,
Chaise de salle à manger en bois massif conçue par nendo en collaboration avec Fritz Hansen La chaise N01™ est conçue par nendo et est fabriquée en bois massif. La chaise est disponible en hêtre massif et chêne massif laqué naturel et chêne massif laqué noir.
Spécification
  • • Category: 4 legged, solid wood dining chair with armrests. • Features: The N01™ is a solid wood dining chair. Seat cushion available. FSC certified wood. • Finish: Solid oak natural laqcuer, solid beech natural laqcuer, solid oak black laquer. • Material: Available in solid oak or solid beech. • Nominal Height: 77cm / 30.3" • Nominal Length: 49cm / 19.3" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Spécifications techniques
  • Réference unique.N01
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsN01™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)770
  • Largeur (mm)620
  • Profondeur (mm)490
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Conçu enDanemark
  • Fabriqué enDanemark
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier
  • Code Uniclass 2015EF_40_30
  • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
  • Code CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Numéro OmniClass23-21 00 00
  • Titre OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products